{"product":{"productId":"agid.3850","price":14.42,"name":"BÜGELGRIFF, A=350, L=360, D=M05x10,H=40, EDELSTAHL 1.4404 HALBGLÄNZENDGLEITGESCHL."},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
Edelstahl
halbglänzend gleitgeschliffen
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Querschnitt rund
- Griff- und Befestigungsmaterial: Edelstahl A4
- Montage: von der Rückseite
Verkaufseinheit
14,42 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
halbglänzend gleitgeschliffen
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
A=Bohrungsabstand
350
D=Befestigungsbohrung
M5x10
L=Länge
360
T=Gewindetiefe
10
B
10
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
40
Montage
von der Rückseite
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Bügelgriff Edelstahl 1.4404.
Befestigungsmaterial A4-Qualität.
Ausführung
halbglänzend gleitgeschliffen.
Hinweis
Bügelgriffe aus Edelstahl werden überwiegend für Einrichtungen im Lebensmittelbereich sowie in der Medizin-, Labor- und Reaktortechnik eingesetzt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.