{"product":{"productId":"agid.3853","price":9.36,"name":"BÜGELGRIFF ABGEWINKELT, A=120, L=132,D=M08, H=66, H1=60, STAHLHOCHGLANZVERCHROMT"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
abgewinkelt
Stahl
hochglanzverchromt
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Ausführung: feingeschliffen und hochglanzverchromt
- Montage: von der Rückseite
Verkaufseinheit
9,36 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
abgewinkelt
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
hochglanzverchromt
A=Bohrungsabstand
120
D=Befestigungsbohrung
M8
L=Länge
132
T=Gewindetiefe
15
B
47
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
66
H1
60
Montage
von der Rückseite
S
27
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Rundstahl.
Ausführung
feinstgeschliffen und hochglanzverchromt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.