Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
abgewinkelt
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
hochglanzverchromt
A=Bohrungsabstand
120
D=Befestigungsbohrung
M8
L=Länge
132
T=Gewindetiefe
15
B
47
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
126
H1
120
Montage
von der Rückseite
S
87
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Rundstahl.
Ausführung
feinstgeschliffen und hochglanzverchromt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch