{"product":{"productId":"agid.30396","price":34.93,"name":"BÜGELGRIFF, A=250, L=260, D=M06X12,H=45, EDELSTAHL 1.4404 HALBGLÄNZENDGLEITGESCHL."},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
Edelstahl
halbglänzend gleitgeschliffen
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Griffmaterial: Edelstahl, 1.4404
- Befestigungsmaterial: 1.4404
- Montage: von der Rückseite
Verkaufseinheit
34,93 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
halbglänzend gleitgeschliffen
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
A=Bohrungsabstand
250
D=Befestigungsbohrung
M6x12
L=Länge
260
B
19,5
B1
10
Bügelgriff: Querschnitt
oval
H
45
Montage
von der Rückseite
T
12
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Bügelgriff Edelstahl 1.4404.
Befestigungsmaterial 1.4404.
Ausführung
poliert.
Montage
Von der Rückseite.
Lieferumfang
Bügelgriff Edelstahl (06924).
Sechskantschrauben DIN 933 (07171).
Scheiben DIN EN ISO 7089 (07300).
Sechskantschrauben DIN 933 (07171).
Scheiben DIN EN ISO 7089 (07300).
Auf Anfrage
Sonderlängen.
Zubehör
Sechskantschraube mit Schaft (07170).
Sechskantschraube DIN 933 (07171).
Sechskantschraube mit Flansch (07172).
Schraube mit abgeflachtem Halbrundkopf (07174).
Sechskantschraube DIN 933 (07171).
Sechskantschraube mit Flansch (07172).
Schraube mit abgeflachtem Halbrundkopf (07174).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.