Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rohrgriff
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Aluminium
Farbe Grundkörper
natur
KOMP
schwarz
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
Oberfläche Komponente
pulverbeschichtet
A=Bohrungsabstand
500
D=Befestigungsbohrung
M12
L=Länge
528
B
28
Bügelgriff: Querschnitt
eckig
H
60
Montage
von der Bedienseite
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
Schenkel schwarz pulverbeschichtet. Griffsteg naturfarben eloxiert.
Hinweis
Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben mit Innensechskant M12x70 sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Montage
Von der Bedienseite.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch