{"product":{"productId":"agid.3859","price":55.16,"name":"ROHRGRIFF, A=600, L=628, D=M12, H=60,ALUMINIUM NATUR ELOXIERT,KOMP:ALUMINIUM SCHWARZ PULVERBESCHICHTET"},"currency":"EUR"}
Rohrgriff
Aluminium
natur
eloxiert
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Montage: Von der Bedienseite, Befestigungsmaterial inklusive
- Tragkraft: 1000 N
Verkaufseinheit
55,16 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrgriff
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Aluminium
Farbe
Grundkörper
natur
KOMP
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
eloxiert
Oberfläche
Komponente
pulverbeschichtet
A=Bohrungsabstand
600
D=Befestigungsbohrung
M12
L=Länge
628
B
28
Bügelgriff: Querschnitt
eckig
H
60
Montage
von der Bedienseite
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
Schenkel schwarz pulverbeschichtet. Griffsteg naturfarben eloxiert.
Hinweis
Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben mit Innensechskant M12x70 sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Montage
Von der Bedienseite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.