{"product":{"productId":"agid.3862","price":21.43,"name":"ROHRGRIFF, A=400, L=424, D=M08x20,H=55, FORM:B, ALUMINIUMKUNSTSTOFFÜBERZUG GERIFFELT,KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Rohrgriff
Aluminium
Kunststoffüberzug geriffelt
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofile mit 8 mm oder 10 mm Nutbreite
- Form A: Verbindungsrohr geschliffen und naturfarben eloxiert, Form B: Verbindungsrohr mit geriffeltem Kunststoffüberzug
- Montage: Von der Bedienseite, Befestigungsmaterial inklusive
Verkaufseinheit
21,43 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrgriff
Form
B
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Thermoplast
KOMP
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
Kunststoffüberzug geriffelt
A=Bohrungsabstand
400
D=Befestigungsbohrung
M8x20
L=Länge
424
B
26
B1
20X2
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
55
Montage
von der Bedienseite
Tragkraft
N
500
Beschreibung
Werkstoff
Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz. Verbindungsrohr Aluminium.
Ausführung
Verbindungsrohr geschliffen und naturfarben eloxiert
Verbindungsrohr mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz
Verbindungsrohr mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz
Hinweis
Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz.
Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Montage
Von der Bedienseite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.