{"product":{"productId":"agid.3865","price":29.11,"name":"ROHRGRIFF, A=200, L=220, D=M08, H=65,ALUMINIUM NATUR ELOXIERT, KOMP:POLYAMIDALUFARBE"},"currency":"EUR"}
Rohrgriff
Aluminium
natur
eloxiert
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Zusammensteckbare Ovalprofilgriffe
- Montage: von der Rückseite
- Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert
Verkaufseinheit
29,11 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrgriff
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Polyamid
Farbe
Grundkörper
natur
KOMP
aluminiumfarben
Oberfläche
Grundkörper
eloxiert
A=Bohrungsabstand
200
D=Befestigungsbohrung
M8
L=Länge
220
B
36
Bügelgriff: Querschnitt
oval
H
65
Montage
von der Rückseite
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Griffsteg Aluminium EN AW-6060.
Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt.
Gewindebuchse Messing.
Spannhülse Edelstahl.
Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt.
Gewindebuchse Messing.
Spannhülse Edelstahl.
Ausführung
Griffsteg naturfarben oder schwarz eloxiert. Griffschenkel aluminiumfarben oder schwarz.
Hinweis
Zusammensteckbare Ovalprofilgriffe. Ausführung mit Kunststoffschenkeln und Aluminium-Ovalsteg.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.