Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rohrgriff
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Polyamid
Farbe Grundkörper
schwarz
KOMP
schwarz
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
A=Bohrungsabstand
400
D=Befestigungsbohrung
M8
L=Länge
420
B
36
Bügelgriff: Querschnitt
oval
H
65
Montage
von der Rückseite
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Griffsteg Aluminium EN AW-6060.
Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt.
Gewindebuchse Messing.
Spannhülse Edelstahl.
Ausführung
Griffsteg naturfarben oder schwarz eloxiert. Griffschenkel aluminiumfarben oder schwarz.
Hinweis
Zusammensteckbare Ovalprofilgriffe. Ausführung mit Kunststoffschenkeln und Aluminium-Ovalsteg.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch