{"product":{"productId":"agid.3868","price":21.91,"name":"ROHRGRIFF SCHRÄGSTEHEND, A=250, L=265,D=M06, H=60, ALUMINIUM MATTGLÄNZEND UNDELOXIERT, KOMP:POLYAMID SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Rohrgriff
schrägstehend
Aluminium
mattglänzend und eloxiert
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Modernes Design
- Montage: von der Rückseite
Verkaufseinheit
21,91 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrgriff
Ausführung 1
schrägstehend
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Polyamid
KOMP
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
mattglänzend und eloxiert
A=Bohrungsabstand
250
D=Befestigungsbohrung
M6
L=Länge
265
B
37
B1
30X1,5
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
60
Montage
von der Rückseite
Tragkraft
N
800
Beschreibung
Werkstoff
Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060.
Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt.
Gewindebuchse Messing.
Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt.
Gewindebuchse Messing.
Ausführung
Verbindungsrohr mattglänzend eloxiert.
Griffschenkel schwarz.
Griffschenkel schwarz.
Hinweis
Schrägstehende Rohrgriffe im modernen Industriedesign. Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffzapfen durch Klemmstege.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.