Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rohrgriff
Ausführung 1
schrägstehend
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Polyamid
KOMP
schwarz
Oberfläche Grundkörper
mattglänzend und eloxiert
A=Bohrungsabstand
350
D=Befestigungsbohrung
M6
L=Länge
365
B
37
B1
30X1,5
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
60
Montage
von der Rückseite
Tragkraft N
800

Beschreibung

Werkstoff
Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060.
Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt.
Gewindebuchse Messing.
Ausführung
Verbindungsrohr mattglänzend eloxiert.
Griffschenkel schwarz.
Hinweis
Schrägstehende Rohrgriffe im modernen Industriedesign. Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffzapfen durch Klemmstege.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch