{"product":{"productId":"agid.3871","price":3.7,"name":"BÜGELGRIFF, A=90, L=98, D=M05, H=28,FORM:B, ALUMINIUM NATUR MATT UNDELOXIERT"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
Aluminium
natur
matt und eloxiert
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Montage: von der Rückseite
- Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert
Verkaufseinheit
3,70 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Form
B
Material
Grundkörper
Aluminium
Farbe
Grundkörper
natur
Oberfläche
Grundkörper
matt und eloxiert
A=Bohrungsabstand
90
D=Befestigungsbohrung
M5
L=Länge
98
B
12
Bügelgriff: Querschnitt
eckig
H
28
Montage
von der Rückseite
Tragkraft
N
300
Beschreibung
Werkstoff
Profilaluminium EN AW-6060.
Ausführung
mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.