Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
hochglanzverchromt
A=Bohrungsabstand
42
D1=Außendurchmesser
5
D=Befestigungsbohrung
M3
L=Länge
50
T=Gewindetiefe
6
B
8
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
25
Montage
von der Rückseite
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Scheibe feinstgeschliffen.
Bügelgriff hochglanzverchromt.
Hinweis
Diese Bügelgriffe finden ihre Verwendung vorrangig an optischen Geräten, Laboreinrichtungen, Audio-, Video-, HiFi-Geräten usw. Die Auflagescheiben werden lose mitgeliefert.
Auf Anfrage
Weitere Oberflächenbehandlungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch