{"product":{"productId":"agid.3874","price":4.3,"name":"BÜGELGRIFF, A=102, L=114,5, D=M04,H=33, STAHL HOCHGLANZVERCHROMT"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
Stahl
hochglanzverchromt
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen
- Für optische Geräte, Laboreinrichtungen, Audio-, Video-, HiFi-Geräte
- Montage: von der Rückseite
Verkaufseinheit
4,30 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
hochglanzverchromt
A=Bohrungsabstand
102
D1=Außendurchmesser
8
D=Befestigungsbohrung
M4
L=Länge
114,5
T=Gewindetiefe
8
B
12,5
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
33
Montage
von der Rückseite
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Scheibe feinstgeschliffen.
Bügelgriff hochglanzverchromt.
Bügelgriff hochglanzverchromt.
Hinweis
Diese Bügelgriffe finden ihre Verwendung vorrangig an optischen Geräten, Laboreinrichtungen, Audio-, Video-, HiFi-Geräten usw. Die Auflagescheiben werden lose mitgeliefert.
Auf Anfrage
Weitere Oberflächenbehandlungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.