{"product":{"productId":"agid.3877","price":112.93,"name":"BÜGELGRIFF A=200, L=250, D=M08, H=75,FORM:A, EDELSTAHL 1.4404 GESCHLIF.MATTGL. GEBÜRST. KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
Edelstahl
geschliffen und mattglänzend gebürstet
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik, Labortechnik, Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau
- Griff- und Befestigungsmaterial: Edelstahl, 1.4404
- Höchste Belastbarkeit und hohe chemische bzw. korrosive Beständigkeit
- Montage: Form A: für frontseitiges Anschrauben
Verkaufseinheit
112,93 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Form
A
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
geschliffen und mattglänzend gebürstet
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
A=Bohrungsabstand
200
D=Befestigungsbohrung
M8
L=Länge
250
B
50
B1
20
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
75
Montage
von der Rückseite
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Bügelgriff Edelstahl 1.4305.
Befestigungsmaterial 1.4301.
Ausführung
geschliffen und mattglänzend gebürstet.
Hinweis
Edelstahlbügelgriffe eignen sich besonders für alle technischen Bereiche wo höchste Belastbarkeit und hohe chemische bzw. korrosive Beanspruchung gefordert wird.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.