Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Form
B
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
geschliffen und mattglänzend gebürstet
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
A=Bohrungsabstand
250
D=Befestigungsbohrung
M8
L=Länge
300
B
50
B1
20
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
75
Montage
von der Rückseite
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff

Bügelgriff Edelstahl 1.4305.

Befestigungsmaterial 1.4301.

Ausführung
geschliffen und mattglänzend gebürstet.
Hinweis
Edelstahlbügelgriffe eignen sich besonders für alle technischen Bereiche wo höchste Belastbarkeit und hohe chemische bzw. korrosive Beanspruchung gefordert wird.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch