Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Form
C
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Polyamid
Farbe Grundkörper
natur
KOMP
schwarz
Oberfläche Grundkörper
matt und eloxiert
A=Bohrungsabstand
55
D=Befestigungsbohrung
M5
L=Länge
75,5
B
12,5
Bügelgriff: Querschnitt
eckig
H
40
Montage
von der Bedienseite
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Griffsteg Aluminium.
Griffschenkel und Deckel PA 6.
Schraube und Bundmutter Stahl.
Ausführung
Griffsteg naturfarben oder schwarz eloxiert.
Schraube und Bundmutter verzinkt.
Hinweis
- 19”
- geschlossenes Design
- einfache Montage
- die Montage des Deckels erfolgt mit einem Schonhammer
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch