{"product":{"productId":"agid.20007","price":5.61,"name":"BÜGELGRIFF A=100, L=120,5, D=M05, H=40,FORM:C, ALUMINIUM NATUR MATT UNDELOXIERT, KOMP:POLYAMID SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
Aluminium
natur
matt und eloxiert
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen
- Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert
Verkaufseinheit
5,61 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Form
C
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Polyamid
Farbe
Grundkörper
natur
KOMP
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
matt und eloxiert
A=Bohrungsabstand
100
D=Befestigungsbohrung
M5
L=Länge
120,5
B
12,5
Bügelgriff: Querschnitt
eckig
H
40
Montage
von der Bedienseite
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Griffsteg Aluminium.
Griffschenkel und Deckel PA 6.
Schraube und Bundmutter Stahl.
Griffschenkel und Deckel PA 6.
Schraube und Bundmutter Stahl.
Ausführung
Griffsteg naturfarben oder schwarz eloxiert.
Schraube und Bundmutter verzinkt.
Schraube und Bundmutter verzinkt.
Hinweis
- 19”
- geschlossenes Design
- einfache Montage
- die Montage des Deckels erfolgt mit einem Schonhammer
- geschlossenes Design
- einfache Montage
- die Montage des Deckels erfolgt mit einem Schonhammer
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.