{"product":{"productId":"agid.3886","price":23.48,"name":"BÜGELGRIFF KLAPPBAR, A=180 L=198,D=M10x1 STAHL, HOCHGLANZVERCHROMT, MITKUNSTSTOFFÜBERZUG"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
klappbar
Stahl
hochglanzverchromt
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Querschnitt rund
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl, 1.4305
Verkaufseinheit
23,48 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
klappbar
Ausführung 2
mit Kunststoffüberzug
Material
Grundkörper
Stahl
Farbe
Grundkörper
hochglanzverchromt
A=Bohrungsabstand
180
D=Befestigungsbohrung
M10x1
L=Länge
198
B
18
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
43
Montage
von der Rückseite
Tragkraft
N
500
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahlausführung:
Oberfläche feingeschliffen und hochglanzverchromt oder Griffsteg zusätzlich mit glattem Kunststoffüberzug.
Edelstahlausführung:
Oberfläche halbglänzend riefenfrei gleitgeschliffen.
Oberfläche feingeschliffen und hochglanzverchromt oder Griffsteg zusätzlich mit glattem Kunststoffüberzug.
Edelstahlausführung:
Oberfläche halbglänzend riefenfrei gleitgeschliffen.
Hinweis
Befestigungsmaterial Stahl verzinkt bzw. Edelstahl wird mitgeliefert. Federarretierung in beiden Endstellungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.