{"product":{"productId":"agid.3889","price":5.69,"name":"BÜGELGRIFF ABGEWINKELT A=86, L=96,D=M05, H=45, ALUMINIUM NATUR ELOXIERT"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
abgewinkelt
Aluminium
natur
eloxiert
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Montage: von der Rückseite
- Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert
Verkaufseinheit
5,69 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
abgewinkelt
Material
Grundkörper
Aluminium
Farbe
Grundkörper
natur
Oberfläche
Grundkörper
eloxiert
A=Bohrungsabstand
86
D1=Außendurchmesser
10
D=Befestigungsbohrung
M5
L=Länge
96
T=Gewindetiefe
10
B
40
B1
10
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
45
Montage
von der Rückseite
Tragkraft
N
500
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.