{"product":{"productId":"agid.3892","price":41.87,"name":"ROHRGRIFF ABGEWINKELT A=200, L=230,D=M08X30, H=55,5, ALUMINIUM NATURELOXIERT KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Rohrgriff
abgewinkelt
Aluminium
natur
eloxiert
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Montage: von der Bedienseite
- Tragkraft: 800 N
Verkaufseinheit
41,87 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrgriff
Ausführung 1
abgewinkelt
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
natur
KOMP
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
eloxiert
A=Bohrungsabstand
200
D=Befestigungsbohrung
M8x30
L=Länge
230
B
115
B1
20
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
55,5
Montage
von der Bedienseite
Tragkraft
N
800
Beschreibung
Werkstoff
Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt.
Verbindungsrohr Aluminium.
Verbindungsrohr Aluminium.
Ausführung
Thermoplast schwarz.
Aluminium eloxiert.
Aluminium eloxiert.
Hinweis
Die Griffschenkel sind mit dem Aluminium-Verbindungsrohr verstiftet. Zylinderschrauben mit Innensechskant schwarz verzinkt, Muttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert.
Montage
Von der Bedienseite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.