Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rohrgriff
Ausführung 1
abgewinkelt
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarz
KOMP
schwarz
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
A=Bohrungsabstand
200
D=Befestigungsbohrung
M8x30
L=Länge
230
B
115
B1
20
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
55,5
Montage
von der Bedienseite
Tragkraft N
800

Beschreibung

Werkstoff
Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt.
Verbindungsrohr Aluminium.
Ausführung
Thermoplast schwarz.
Aluminium eloxiert.
Hinweis
Die Griffschenkel sind mit dem Aluminium-Verbindungsrohr verstiftet. Zylinderschrauben mit Innensechskant schwarz verzinkt, Muttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert.
Montage
Von der Bedienseite.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch