Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rohrgriff
Form
A
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Thermoplast
Farbe Grundkörper
natur
KOMP
schwarz
Oberfläche Grundkörper
geschliffen und eloxiert
A=Bohrungsabstand
180
D=Befestigungsbohrung
M8x30
L=Länge
210
B
30
B1
20X2
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
55,5
Montage
von der Bedienseite
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz. Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060.
Ausführung
Verbindungsrohr geschliffen und naturfarben eloxiert
Verbindungsrohr mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz
Hinweis
Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Montage
Von der Bedienseite.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch