{"product":{"productId":"agid.24504","price":27.79,"name":"ROHRGRIFF RUND, A=400, L=446,4, D=M08,ALUMINIUM ROT RAL3003 PULVERBESCHICHTET"},"currency":"EUR"}
Rohrgriff
rund
Aluminium
rubinrot RAL 3003
pulverbeschichtet
- • Massive Optik bei gleichzeitig geringem Gewicht
• Zeitloses und elegantes Design
• Ergonomische Griffform
• Patentiertes Befestigungssystem für die rückseitige Montage
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Massive Optik bei gleichzeitig geringem Gewicht
- Verschiedene Farbvarianten
Verkaufseinheit
27,79 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrgriff
Ausführung 1
rund
Material
Grundkörper
Aluminium
Farbe
Grundkörper
rubinrot RAL 3003
Oberfläche
Grundkörper
pulverbeschichtet
A=Bohrungsabstand
400
D=Befestigungsbohrung
M8
L=Länge
446,4
B
30
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
65
Montage
von der Rückseite
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Maschinengriff überzeugt durch eine Kombination aus massiver Optik, hoher Stabilität und extremer Leichtigkeit. Das patentierte Befestigungssystem ermöglicht eine Montage von der Rückseite – auf der Vorderseite sind keine Schrauben sichtbar. Mit seiner gut zu reinigenden und abriebfesten Oberfläche passt sich der Griff zudem optimal an die Umgebung an.
Werkstoff
Rundrohr Aluminium EN AW-6060.
Gewindebuchse Stahl.
Gewindebuchse Stahl.
Ausführung
naturfarben eloxiert bzw. pulverbeschichtet schwarz, rubinrot RAL 3003 oder verkehrsrot RAL 3020
Hinweis
Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Für einen sicheren und dauerhaften Halt werden die Zylinderschrauben mit Innensechskant und Gewindesicherung empfohlen.
Montage
Die Befestigung des Maschinengriffes ist von der Rückseite möglich. Hierfür sind DIN-Zylinderschrauben mit Innensechskant oder Sechskantschrauben in Gewindegröße M8 vorgesehen.
Vorteile
Massive Optik bei gleichzeitig geringem Gewicht.
Zeitloses und elegantes Design.
Ergonomische Griffform.
Patentiertes Befestigungssystem für die rückseitige Montage.
Zeitloses und elegantes Design.
Ergonomische Griffform.
Patentiertes Befestigungssystem für die rückseitige Montage.
Zubehör
07160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, mit Gewindesicherung
07160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Sechskantschrauben DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Sechskantschrauben DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.