{"product":{"productId":"agid.3898","price":34.66,"name":"ROHRGRIFF A=500, L=544, D=M10x45, H=80,FORM:C, EDELSTAHL, KOMP:THERMOPLASTSCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Rohrgriff
Edelstahl
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Form A: Verbindungsrohr geschliffen und naturfarben eloxiert, Form B: Verbindungsrohr mit geriffeltem Kunststoffüberzug, Form C: Verbindungsrohr
- Edelstahl, feingeschliffen
- Verbindungsrohr: Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl, Griffschenkel: Thermoplast, glaskugelverstärkt
Verkaufseinheit
34,66 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrgriff
Form
C
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Thermoplast
KOMP
schwarz
A=Bohrungsabstand
500
D=Befestigungsbohrung
M10x45
L=Länge
544
B
44
B1
30X1,5
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
80
Montage
von der Bedienseite
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz.
Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Verbindungsrohr Aluminium geschliffen und naturfarben eloxiert oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug.
Verbindungsrohr Edelstahl, feingeschliffen.
Verbindungsrohr Edelstahl, feingeschliffen.
Hinweis
Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz.
Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Montage
Von der Bedienseite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.