{"product":{"productId":"agid.3901","price":14.13,"name":"ROHRGRIFF A=150, L=184, D=M05X20,H=55,5, FORM:A, ALUMINIUM NATURELOXIERT, KOMP:POLYAMID"},"currency":"EUR"}
Rohrgriff
Aluminium
natur
eloxiert
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofile mit 8 mm oder 10 mm Nutbreite
- von der Bedienseite, Befestigungsmaterial inklusive
- Farbvarianten: Naturfarben eloxiert und schwarz kunststoffgeriffelt
Verkaufseinheit
14,13 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrgriff
Form
A
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Polyamid
Farbe
Grundkörper
natur
Oberfläche
Grundkörper
eloxiert
A=Bohrungsabstand
150
D=Befestigungsbohrung
M5x20
L=Länge
184
B
32
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
55,5
Montage
von der Bedienseite
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Verbindungsrohr aus Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.
Ausführung
Verbindungsrohr naturfarben eloxiert oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz.
Hinweis
Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 2 bzw. 4 Dreikant-PVC-Profile. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.