Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rohrgriff
Form
A
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Polyamid
Farbe Grundkörper
natur
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
A=Bohrungsabstand
400
D=Befestigungsbohrung
M5x20
L=Länge
434
B
32
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
55,5
Montage
von der Bedienseite
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Verbindungsrohr aus Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.
Ausführung
Verbindungsrohr naturfarben eloxiert oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz.
Hinweis
Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 2 bzw. 4 Dreikant-PVC-Profile. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch