Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rohrgriff
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Polyamid
Farbe Grundkörper
schwarz eloxiert
A=Bohrungsabstand
200
D=Befestigungsbohrung
M6
L=Länge
288
B
30
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
75
Montage
von der Rückseite
Tragkraft N
800

Beschreibung

Werkstoff
Rohrhalter und Rohrkappe Polyamid glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr Aluminium, EN AW-6060.
Ausführung
Verbindungsrohre feingeschliffen und schwarz oder naturfarben eloxiert. Rohrhalter und Rohrkappe halbmatt mit Feinstruktur, schwarz.
Hinweis
Ausreißfeste Schraubverbindung vom Griffhalter zum Rohr durch eine unlösbare Blindnietmutter.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch