{"product":{"productId":"agid.3904","price":36.07,"name":"ROHRGRIFF, A=500, L=588, D=M06ALUMINIUM, SCHWARZ ELOXIERT,KOMP:POLYAMID"},"currency":"EUR"}
Rohrgriff
Aluminium
schwarz eloxiert
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Querschnitt rund
- Montage: von der Rückseite
- Ausreißfeste Schraubverbindung vom Griffhalter zum Rohr durch eine unlösbare Blindnietmutter
Verkaufseinheit
36,07 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrgriff
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Polyamid
Farbe
Grundkörper
schwarz eloxiert
A=Bohrungsabstand
500
D=Befestigungsbohrung
M6
L=Länge
588
B
30
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
75
Montage
von der Rückseite
Tragkraft
N
800
Beschreibung
Werkstoff
Rohrhalter und Rohrkappe Polyamid glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr Aluminium, EN AW-6060.
Ausführung
Verbindungsrohre feingeschliffen und schwarz oder naturfarben eloxiert. Rohrhalter und Rohrkappe halbmatt mit Feinstruktur, schwarz.
Hinweis
Ausreißfeste Schraubverbindung vom Griffhalter zum Rohr durch eine unlösbare Blindnietmutter.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.