Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rohrgriff
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Aluminium
A=Bohrungsabstand
700
D=Befestigungsbohrung
M10x70
L=Länge
1040
A1
700
B
40
Bügelgriff: Querschnitt
rund
E
125
H
100
Montage
von beiden Seiten möglich
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff

Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301.

Halter Aluminium-Druckguss.

Endkappe glaskugelverstärkt.

Schrauben und Spannelemente Stahl.

Ausführung
Verbindungsrohr feingeschliffen. Halter pulverbeschichtet, schwarz. Endkappe schwarz. Schrauben und Spannelemente verzinkt und chromatiert.
Hinweis
Hochbelastbare Rohrgriffe für den Maschinen- und Apparatebau. Einfachste Montage der Bauteile von vorn. Beliebiger Anschraubabstand bei gleicher Grifflänge möglich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch