Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rohrgriff
Form
A
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Thermoplast
A=Bohrungsabstand
400
D=Befestigungsbohrung
11
L=Länge
450
B
80
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
90
Montage
von der Rückseite
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff

Griffschenkel Thermoplast glaskugelverstärkt.

Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301.

Einsätze Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz. Verbindungsrohre feingeschliffen. Einsätze feingedreht.
Hinweis
Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoff-Zapfen durch Klemmstege. Spritzwasserdicht durch O-Ringe. Unterschiedliche Befestigungseinsätze ermöglichen die Schraubmontage von vorn, von hinten und miteinander. Griffe mit Schraubenkopfeinsatz werden mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert. Griffe mit Gewindeeinsatz werden ohne Schrauben geliefert.
Zeichnungshinweis
1) Schraubenkopfeinsatz (A) bzw. Gewindeeinsatz (B).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch