{"product":{"productId":"agid.3910","price":117.57,"name":"ROHRGRIFF, FORM:A, A=500, L=550, D=11EDELSTAHL, KOMP:THERMOPLAST"},"currency":"EUR"}
Rohrgriff
Edelstahl
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Spritzwasserdicht durch O-Ringe
- Form A: Schraubenkopfeinsatz
- Montage: von der Bedienseite oder Rückseite
Verkaufseinheit
117,57 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrgriff
Form
A
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Thermoplast
A=Bohrungsabstand
500
D=Befestigungsbohrung
11
L=Länge
550
B
80
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
90
Montage
von der Rückseite
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Griffschenkel Thermoplast glaskugelverstärkt.
Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301.
Einsätze Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz. Verbindungsrohre feingeschliffen. Einsätze feingedreht.
Hinweis
Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoff-Zapfen durch Klemmstege. Spritzwasserdicht durch O-Ringe. Unterschiedliche Befestigungseinsätze ermöglichen die Schraubmontage von vorn, von hinten und miteinander. Griffe mit Schraubenkopfeinsatz werden mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert. Griffe mit Gewindeeinsatz werden ohne Schrauben geliefert.
Zeichnungshinweis
1) Schraubenkopfeinsatz (A) bzw. Gewindeeinsatz (B).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.