Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rohrgriff
Form
B
Material Grundkörper
Edelstahl
Farbe Grundkörper
geschliffen
A=Bohrungsabstand
200
D=Befestigungsbohrung
M8x20
L=Länge
226
B
26
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
60
Montage
von der Bedienseite
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff

Verbindungsrohr und Befestigungsmaterial Edelstahl 1.4301.

Griffschenkel aus Feinguss 1.4581.

Ausführung
Verbindungsrohr feingeschliffen oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz. Griffschenkel gestrahlt und mattglänzend elektropoliert.
Hinweis
Für Rohrgriffe Form B werden Sechskantschrauben und Unterlegscheiben mitgeliefert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch