{"product":{"productId":"agid.3913","price":183.99,"name":"ROHRGRIFF, FORM:B, A=300, L=326,D=M08x20 EDELSTAHL, GESCHLIFFEN"},"currency":"EUR"}
Rohrgriff
Edelstahl
geschliffen
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Verbindungsrohr und Befestigungsmaterial aus Edelstahl, 1.4301
- Farbvarianten: geschliffen und schwarz kunststoffgeriffelt
- Montage: von der Rückseite
Verkaufseinheit
183,99 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrgriff
Form
B
Material
Grundkörper
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
geschliffen
A=Bohrungsabstand
300
D=Befestigungsbohrung
M8x20
L=Länge
326
B
26
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
60
Montage
von der Bedienseite
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Verbindungsrohr und Befestigungsmaterial Edelstahl 1.4301.
Griffschenkel aus Feinguss 1.4581.
Ausführung
Verbindungsrohr feingeschliffen oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz. Griffschenkel gestrahlt und mattglänzend elektropoliert.
Hinweis
Für Rohrgriffe Form B werden Sechskantschrauben und Unterlegscheiben mitgeliefert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.