{"product":{"productId":"agid.3913","price":241.92,"name":"ROHRGRIFF, FORM:A, A=400, L=426,D=M08X35 EDELSTAHL, SCHWARZ GERIFFELT,KOMP:KUNSTSTOFF"},"currency":"EUR"}
Rohrgriff
Edelstahl
schwarz kunststoff geriffelt
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Verbindungsrohr und Befestigungsmaterial aus Edelstahl, 1.4301
- Farbvarianten: geschliffen und schwarz kunststoffgeriffelt
- Montage: von der Bedienseite
Verkaufseinheit
241,92 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrgriff
Form
A
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Kunststoff
Farbe
Grundkörper
schwarz kunststoff geriffelt
A=Bohrungsabstand
400
D=Befestigungsbohrung
M8x35
L=Länge
426
B
26
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
60
Montage
von der Bedienseite
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Verbindungsrohr und Befestigungsmaterial Edelstahl 1.4301.
Griffschenkel aus Feinguss 1.4581.
Ausführung
Verbindungsrohr feingeschliffen oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz. Griffschenkel gestrahlt und mattglänzend elektropoliert.
Hinweis
Für Rohrgriffe Form A werden Zylinderschrauben mit Innensechskant, Muttern und Unterlegscheiben mitgeliefert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.