Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
natur eloxiert
A=Bohrungsabstand
250
D=Befestigungsbohrung
M8
L=Länge
274
B
38
Bügelgriff: Querschnitt
eckig
H
55
Montage
von der Rückseite
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Griffschenkel und Griffsteg Aluminium EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl.
Ausführung
Griffschenkel und Griffsteg feingeschliffen, schwarz oder naturfarben eloxiert.
Hinweis
Durch die massive Bauweise kann diese Griffserie auch als Kantenschutz verwendet werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch