Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
abgewinkelt
Material Grundkörper
Aluminium
A=Bohrungsabstand
400
D=Befestigungsbohrung
M8
L=Länge
416
B
116
Bügelgriff: Querschnitt
rund
D1
16
H
98
Montage
von der Rückseite
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Rundaluminium EN AW-6060.
Ausführung
geschliffen, glasgestrahlt und mattglänzend schwarz eloxiert.
Hinweis
Abschlussscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Auf Anfrage
Beliebige Grifflängen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch