{"product":{"productId":"agid.3923","price":21.6,"name":"BÜGELGRIFF, FORM:B, A=250, L=270, D=M08STAHL, SCHWARZ PULVERBESCHICHTET"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
Stahl
schwarz pulverbeschichtet
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Als einfacher Bügelgriff oder abgewinkelt
- Farbvarianten: mattverchromt und schwarz pulverbeschichtet
- Montage: von der Rückseite
Verkaufseinheit
21,60 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Form
B
Material
Grundkörper
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz pulverbeschichtet
A=Bohrungsabstand
250
D=Befestigungsbohrung
M8
L=Länge
270
B
20
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
70
Montage
von der Rückseite
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Rundstahl.
Hinweis
Als einfacher Bügelgriff oder abgewinkelt lieferbar.
Auf Anfrage
geschliffen, gebürstet und mattverchromt oder schwarz pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.