Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Form
B
Material Grundkörper
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz pulverbeschichtet
A=Bohrungsabstand
350
D=Befestigungsbohrung
M8
L=Länge
370
B
20
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
70
Montage
von der Rückseite
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Rundstahl.
Hinweis
Als einfacher Bügelgriff oder abgewinkelt lieferbar.
Auf Anfrage
geschliffen, gebürstet und mattverchromt oder schwarz pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch