{"product":{"productId":"agid.17271","price":11.99,"name":"HALTESTÜCK, FORM:A, D=M08 ALUMINIUMNATUR ELOXIERT"},"currency":"EUR"}
Haltestück
Aluminium
natur eloxiert
- Aluminium
- Naturfarben oder schwarz eloxiert
- Unmontiert
Verkaufseinheit
11,99 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Haltestück
Form
A
Material
Grundkörper
Aluminium
Farbe
Grundkörper
natur eloxiert
D=Befestigungsbohrung
M8
B
36
H
68
Beschreibung
Werkstoff
Haltestück EN AW-6063.
Abdeckkappen Thermoplast.
Gewindestift ISO 4766-14H.
Abdeckkappen Thermoplast.
Gewindestift ISO 4766-14H.
Ausführung
Haltestück naturfarben eloxiert oder schwarz eloxiert.
Abdeckkappen lichtgrau oder schwarz.
Abdeckkappen lichtgrau oder schwarz.
Hinweis
Die Haltestücke werden unmontiert geliefert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.