Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Haltestück
Form
B
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
schwarz eloxiert
D=Befestigungsbohrung
M8
B
36
H
68

Beschreibung

Werkstoff
Haltestück EN AW-6063.
Abdeckkappen Thermoplast.
Gewindestift ISO 4766-14H.
Ausführung
Haltestück naturfarben eloxiert oder schwarz eloxiert.
Abdeckkappen lichtgrau oder schwarz.
Hinweis
Die Haltestücke werden unmontiert geliefert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch