Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rohrgriff
Form
A
Ausführung 1
einstellbar
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Aluminium
Farbe Grundkörper
natur eloxiert
KOMP
natur eloxiert
D=Befestigungsbohrung
M8
L=Länge
300
A max.
270
B
36
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
68
Montage
von der Rückseite
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Griffrohr EN AW-6060.
Haltestücke EN AW-6063.
Abdeckkappen Thermoplast.
Gewindestift ISO 4766-14H.
Ausführung
Griffrohr naturfarben eloxiert.
Haltestücke naturfarben oder schwarz eloxiert.
Endstücke (Griffrohr) schwarz.
Abdeckkappen (Haltestück) lichtgrau oder schwarz.
Hinweis
Die Rohrgriffe einstellbar werden unmontiert geliefert.
Der Achsabstand kann bei den Rohrgriffen frei festgelegt werden.
Den empfohlenen maximalen Achsabstand entnehmen Sie der Tabelle unter A max.
Bei großen Grifflängen oder Belastungen können zusätzliche Haltestücke eingefügt werden.
Die Haltestücke werden unmontiert geliefert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch