{"product":{"productId":"agid.21634","price":30.98,"name":"ROHRGRIFF BIGHAND, A=600, D=8 ALUMINIUMSCHWARZ ELOXIERT, KOMP:THERMOPLASTSCHWARZGRAU RAL7021, DECKEL:SCHWARZGRAURAL7021, OHNE BEFESTIGUNGSMATERIAL,L=633,4"},"currency":"EUR"}
Rohrgriff
Bighand
Aluminium
schwarz
eloxiert
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Befestigung des Rohrgriffes von der Bedien- oder Rückseite
Verkaufseinheit
30,98 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrgriff
Ausführung 1
Bighand
Produkttyp
ohne Befestigungsmaterial
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarz
KOMP
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche
Grundkörper
eloxiert
A=Bohrungsabstand
600
D=Passbohrung
8
L=Länge
633,4
B
39,2
Bügelgriff: Querschnitt
oval
Farbe
Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H
75,5
Montage
von beiden Seiten möglich
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der neu gestaltete Rohrgriff Bighand ermöglicht aufgrund seiner ergonomischen ovalen Griffform und der ausgewählten Rohrgröße einen sicheren und angenehmen Halt. Er besticht durch sein zeitloses und elegantes Design und passt sich durch die variable Farbgestaltung optimal an die Umgebung an.
Werkstoff
Ovalrohr Aluminium.
Endstücke Thermoplast Polyamid.
Abdeckkappen Thermoplast Polyamid.
Aufnahmebuchsen Edelstahl.
Endstücke Thermoplast Polyamid.
Abdeckkappen Thermoplast Polyamid.
Aufnahmebuchsen Edelstahl.
Ausführung
Ovalrohr in schwarzgrau pulverbeschichtet (glänzend), schwarz eloxiert (matt) und natur eloxiert (matt).
Endstücke schwarzgrau RAL 7021.
Abdeckkappen in schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, verkehrsrot RAL 3020, signalgrün RAL 6032 und verkehrsblau RAL 5017.
Endstücke schwarzgrau RAL 7021.
Abdeckkappen in schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, verkehrsrot RAL 3020, signalgrün RAL 6032 und verkehrsblau RAL 5017.
Bestellhinweis
Δ An dieser Stelle die gewünschte Farbkennziffer einfügen.
Hinweis
Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Für einen sicheren und dauerhaften Halt wird die Zylinderschraube mit Innensechskant und Gewindesicherung empfohlen.
Für einen sicheren und dauerhaften Halt wird die Zylinderschraube mit Innensechskant und Gewindesicherung empfohlen.
Temperaturbereich
Dauergebrauchstemperatur max. 100°C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 180 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 180 °C.
Montage
Die Bauform der Endstücke ist so ausgeführt, dass die Befestigung des Rohrgriffes von der Bedien- oder Rückseite möglich ist. Hierfür sind DIN-Zylinderschrauben mit Innensechskant oder Sechskantschrauben in Gewindegröße M8 vorgesehen. Nach der Montage können die Abdeckkappen von Hand eingedrückt werden. An den Abdeckkappen sind beidseitig Schlitze angebracht, um eine zerstörungsfreie Demontage mittels Schraubendreher zu ermöglichen.
Auf Anfrage
Achsabstand ”A” in abgestuften Sonderlängen.
Zubehör
07160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 mit Gewindesicherung
07160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Sechskantschrauben DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Scheiben DIN 125 / DIN EN ISO 7089 Form A
07160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Sechskantschrauben DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Scheiben DIN 125 / DIN EN ISO 7089 Form A
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.