Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Profilgriff
Material Grundkörper
Edelstahl
A=Bohrungsabstand
130
D=Befestigungsbohrung
M6
H=Höhe
35
L=Länge
150
T
30
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff

Profil-Edelstahl 1.4404.

Ausführung
gestrahlt und mattglänzend elektropoliert.
Auf Anfrage
Beliebige andere Längen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch