Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Profilgriff
Form
A
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
natur eloxiert
A=Bohrungsabstand
100
D=Befestigungsbohrung
M6
H=Höhe
59
L=Länge
120
T
50
Tragkraft N
500

Beschreibung

Ausführung
Profilaluminium mattglänzend eloxiert.
Hinweis
Profilgriffe sind mit Innengewinde M6 oder mit Durchgangsbohrung für M5 Senkschrauben zur seitlichen Montage erhältlich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch