Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rohrgriff
Ausführung 1
abgewinkelt
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Polyamid
Farbe Grundkörper
schwarz eloxiert
A=Bohrungsabstand
96
D=Befestigungsbohrung
M4
L=Länge
108
B
24
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
40
Montage
von der Rückseite
Tragkraft N
200

Beschreibung

Werkstoff

Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl 1.4301.

Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt.

Gewindebuchse Messing.

Ausführung
Verbindungsrohr naturfarben oder schwarz eloxiert bzw. Edelstahl feingeschliffen. Griffschenkel mattschwarz.
Hinweis
Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffschenkel durch Klemmstege.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch