{"product":{"productId":"agid.3932","price":13.49,"name":"ROHRGRIFF ABGEWINKELT, A=160, L=172,D=M04 EDELSTAHL GESCHLIFFEN,KOMP:POLYAMID"},"currency":"EUR"}
Rohrgriff
abgewinkelt
Edelstahl
geschliffen
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen
- Querschnitt rund
- Montage: von der Rückseite
Verkaufseinheit
13,49 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrgriff
Ausführung 1
abgewinkelt
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Polyamid
Farbe
Grundkörper
geschliffen
A=Bohrungsabstand
160
D=Befestigungsbohrung
M4
L=Länge
172
B
24
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
40
Montage
von der Rückseite
Tragkraft
N
200
Beschreibung
Werkstoff
Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl 1.4301.
Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt.
Gewindebuchse Messing.
Ausführung
Verbindungsrohr naturfarben oder schwarz eloxiert bzw. Edelstahl feingeschliffen. Griffschenkel mattschwarz.
Hinweis
Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffschenkel durch Klemmstege.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.