Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
einseitig
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Edelstahl
A=Bohrungsabstand
17
D=Befestigungsbohrung
M5x45
L=Länge
128
B
30
D1
20
H
48
L1
18
T
33
Tragkraft N
800

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast glaskugelverstärkt.

Befestigungsmaterial 1.4301.
Ausführung
mattschwarz mit Feinstruktur.
Hinweis
Die Bügelgriffe sind für einseitige Befestigung einsetzbar. Sie sind außerdem formstabil und hochbelastbar.
Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben sowie Klemmblech als zusätzliche Verdrehsicherung werden mitgeliefert.
Montage
Von der Bedienseite.
Zeichnungshinweis
1) Klemmblech
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch