{"product":{"productId":"agid.3938","price":22.35,"name":"BÜGELGRIFF EINSEITIG, A=20, L=156,D=M06X55 THERMOPLAST KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
einseitig
Thermoplast
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Formstabil und hochbelastbar, für einseitige Befestigung einsetzbar
- Montage: Von der Bedienseite, Befestigungsmaterial inklusive
Verkaufseinheit
22,35 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
einseitig
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Edelstahl
A=Bohrungsabstand
20
D=Befestigungsbohrung
M6x55
L=Länge
156
B
36
D1
24
H
58
L1
22
T
40
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast glaskugelverstärkt.
Befestigungsmaterial 1.4301.
Befestigungsmaterial 1.4301.
Ausführung
mattschwarz mit Feinstruktur.
Hinweis
Die Bügelgriffe sind für einseitige Befestigung einsetzbar. Sie sind außerdem formstabil und hochbelastbar.
Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben sowie Klemmblech als zusätzliche Verdrehsicherung werden mitgeliefert.
Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben sowie Klemmblech als zusätzliche Verdrehsicherung werden mitgeliefert.
Montage
Von der Bedienseite.
Zeichnungshinweis
1) Klemmblech
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.