Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schalengriff
Form
B
Ausführung 2
anschraubbar
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Polyamid
Farbe Grundkörper
natur
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
H=Höhe
90
L1=Länge
115
L=Einbaulänge
100
Montageöffnung
104 x 73
T
19,5
Tragkraft N
500

Beschreibung

Werkstoff
Griffschale aus Aluminiumprofil.
Abschlusskappen Polyamid.
Form B Befestigung durch 2 Senkschrauben, Stahl.
Ausführung
Griffschale glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.
Hinweis
Schalengriffe Form B können alternativ mit 2 Senkschrauben von außen befestigt werden.

Zwei um 90° versetzte Kreuznuten für M4 Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.
Montage
Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten. Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch